เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

60343 - Straight bar diameter 25 mm

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel rosette for concealing fixing screws
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60343
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ