เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linea Compact wall-mounted sensor hand dryer finish CHROME
Presto

Linea Compact wall-mounted sensor hand dryer finish CHROME

60395 - Linea wall-mounted electronic and compact hand dryer, CHROME Finish

สเปคสินค้า
  • Advantages

    • Ultra-compact size suitable for small spaces
    • Fast drying
    • Low energy consumption
    • Hygienic
    • Easy maintenance thanks to smooth one-piece cover

    Operation

    • Automatic hand dryer: activation and stop via hand detection
    • Touchless activation suitable for PRM, children and elderly users

    Power supply

    • Mains: 220V–240VAC | 50/60 Hz

    Specifications

    • Drying time: 10 to 15 seconds
    • Air speed: 95 to 115 m/s (342 to 414 km/h)
    • Power: 1000 W
    • Sound level: 69 to 76.6 dB at 1 meter
    • Detection distance: 170 mm ± 20 mm adjustable
    • Protection rating: IP24
    • Electrical insulation class: Class I
    • Usage: intensive
    • Dimensions: 152 mm x 268 mm x 100 mm

    Material and finish

    • Material: stainless steel
    • Finish: CHROME

    Installation

    • Wall-mounted installation with screws
    • Possible behind mirror
    • Temperature
    • Smart temperature regulator

    Safety

    • Anti-blocking and anti-vandalism safety: automatic shut-off after 60 seconds
    • 70°C thermostat allowing 55°C airflow
    • 142°C thermostat stops hand dryer in case of overheating
    • Thermostat stops hand dryer if motor reaches 105°C

    Supplied with

    • 4 Self-tapping screws Ø6.5 x 38
    • 4 Metal washers Ø22 x 10 x 1.6
    • 4 Nylon plugs
    • 1 Power cable
    • 1 Security hex key

    Standards and certifications

    • CE


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60395
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ