เผยแพร่สินค้าของคุณ
60553 - Paper rol distributor 273 mm
Presto

60553 - Paper rol distributor 273 mm

60553 - ACCESSORIES - Paper rol distributor 273 mm

สเปคสินค้า
  • > Functions :

    • Allows all types of toilet paper to be dispensed close to a toilet bowl in rolls with a diameter of less than 270 mm and a mandrel of more than 40 mm.

    > Material and colour finish :

    • Stainless steel

    > Toilet paper type :

    • Outside diameter of the coil: less than 270 mm
    • Inside diameter of the mandrel: greater than 40 mm

    > Delivered with :

    • Security key
    • Screws
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60553-paper-rol-distributor-273-mm
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ