เผยแพร่สินค้าของคุณ
66100 - NEO WALL-MOUNTED TAP HOT 65MM 15SEC
Presto

66100 - NEO WALL-MOUNTED TAP HOT 65MM 15SEC

66100 - NEO - NEO WALL-MOUNTED TAP HOT 65MM 15SEC

สเปคสินค้า
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - hot water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Dimensions:

    • 65mm projection

    > Safety:

    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable red circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Acoustic class II
    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.66100
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ