เผยแพร่สินค้าของคุณ
75122 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital wall-mount washbasin mixer with fixed spout no drain
Presto

75122 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital wall-mount washbasin mixer with fixed spout no drain

75122 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital wall-mount washbasin mixer with fixed spout no drain

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product

    • Modul'Mix Range: modularity of parts and adaptability to actual needs
    • Retrofitable and customisable
    • Ergonomic: easy to use elbow handle (for patients and technical staff)
    • Hand hygiene: avoiding manual contact
    • Ceramic pressure balancing cartridge: 7-setting temperature limit stop, dual flow.
    • Smooth interior tube, fixed or swivel, removable spout: easy cleaning and disinfection, limits the formation of biofilm.
    •  Quick and easy maintenance

    Additional Information

    • Warranty 10 years against manufacturing defects
    • Special feature 1 Fixed spout
    • Special feature 2 Removable spout
    • Projection (mm) 160
    • Lenght of lever (mm) 114
    • Clip-on spout No
    • Drainage Without drainage
    • Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1
    • Lever Elbow / forearm / wrist handle
    • Connection SPEX hoses 350 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8
    • Minimum pressure 1 bar
    • Recommended pressure 3 bar
    • Maximum pressure 5 bar
    • Max tightening 50
    • Cartridge SF9011AA Ø 35mm, temperature limiter and flow limiter
    • Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75122
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ