เผยแพร่สินค้าของคุณ
75723 PRESTO Sanifirst Sink Mixer LVL0
Presto

75723 PRESTO Sanifirst Sink Mixer LVL0

75723 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Sink mixer tap span 150 mm with extruded spout

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product

    • Ergonomics: the elbow control is easy to grip
    • Hand hygiene: avoids hand contact
    • Multi-function cartridge: temperature limiting stopper with 7 position settings, double flow and maximum flow setting
    • Water savings, safety of use and controlled water consumption.
    • Directional spout with long projection: easier washing
    • Star-shaped aerator: limits water spray, no water retention

    Description

    • Sink mixer tap, 150mm span without drainage, wall-mounted with long medical control avoiding hand contact, use with the elbow, forearm or wrist. Extruded directional spout, Len 160mm. Ø 40 multi-function ceramic cartridge: temperature limiting stopper with 7 setting positions, double flow and maximum flow settings. Tapware fitted with star aerator as standard. Body, spout and control component in polished chrome-plated brass. EP G’3/4 connection delivered with base trim and offset M G 1/2” connectors. 10 year guarantee. Sanifirst brand type sink mixer tap, span 150mm with directional extruded spout REF: 75723 or approved equivalent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75723
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ