เผยแพร่สินค้าของคุณ
75126 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix
Presto

75126 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

75126 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product

    - Certified French norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maint
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75126
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ