เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250
Presto

MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

75145 - MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product- Certified French Norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75145
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modul'mix
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ