เผยแพร่สินค้าของคุณ
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
Archived

38320 PRESTO P500S Back arrival

สเปคสินค้า
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRE030021
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์