เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prodex Hybrid - Thermal and acoustic insulation
Prodex

Prodex Hybrid - Thermal and acoustic insulation

Thermal and acoustic insulation in the form of flexible fiberglass rolls, covered with a low emissivity surface that acts as a radiant barrier, vapor barrier, moisture control and excellent mechanical strength.

สเปคสินค้า
  • MINERAL FIBER GLASS HYBRID INSULATION + REFLECTIVE INSULATION FOR LIVELY BUILDING

    .

    Thermal and acoustic insulation in the form of flexible fiberglass rolls, covered with a low emissivity surface that acts as a radiant barrier, vapor barrier, moisture control and excellent mechanical strength.

    Hybrid insulation is designed for use within attics and lightweight building systems.

    The vapor barrier helps control the amount of moisture that passes through the insulation from the inside to the outside.

    It can be applied to interior walls and crawl spaces, reducing heat flow to increase energy savings by reducing the air conditioning load of the air-conditioned zones.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prodex-hibrido
  • Product familyThermal insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflective insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50.8
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยคอสตาริกา
  • ผลิตโดยคอสตาริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation