เผยแพร่สินค้าของคุณ
Load bearing precast concrete
Product sites

Load bearing precast concrete

2.2 จาก 5 ดาว2.2(5 รีวิว)
Precast concrete wall systems can be comprised of a variety of shapes, and wall types. Typically, precast concrete wall systems fall into three basic categories: solid, sandwich and thin-shell. These can be panelized and erected in either a horizontal or vertical position and used on all types of structures from residential to commercial, institutional to industrial. Wall panels can be designed as nonloadbearing or loadbearing, carrying floor and roof loads, as well as lateral loads. Solid Walls Solid wall panel simply refers to walls being made of solid concrete as opposed to including integral insulation. These wall systems require some form of insulation and an interior wall/finishing system to complete the building enclosures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lbpc
  • Product familyExterior Walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Load bearing precast concrete
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก

สินค้าใกล้เคียง