เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffralux
Coffralux
    PROFALUX

    Coffralux

    Find in the section « Download » every usefull informations for your project : technical drawings, data sheet, notice, downloading procedure of the « Vent & Volet » mobile app, argumentary of the connected general remote control Calyps’HOME®.  

    COFFRALUX prefabricated box

     • Improves thermal insulation
    • Self-supporting without being load-bearing
    • Aesthetic because the box is invisible from the inside or outside
    • Adapted undersides and finishing rail cover supplied
    • Exists in several versions

    Coffralux :
    • Section adapted to any type of insulation 28 or 30
    • CSTB technical notice n°16/13-676_V1.1
    • External face fibragglo
    • Uc = 0,65W/(m².k) depending on configuration
    • Optional ventilation mortise

    Coffralux BRICK CLADDING
    Brick thickness 8 mm
    Section 28
    CSTB technical notice n°16/13-676_V1.1
    Uc = 0,65W/(m².k) according to configuration
    Optional ventilation mortise

    Coffralux HALF LINTEL
    External side coated with concrete
    Section of 30

    INSTALLATION CASE

    Coffralux : Traditional construction with insulation from the inside or outside (inside or outside winding)
    HALF-LINK Coffralux : Traditional construction with interior insulation (outside winding)

    สเปคสินค้า
    • Technical characteristics
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)