เผยแพร่สินค้าของคุณ
Supports for raised floors PP Level MAXI FIX
Supports for raised floors PP Level MAXI FIX
Supports for raised floors PP Level MAXI FIX
    Profilpas

    Supports for raised floors PP Level MAXI FIX

    PP level MAXI FIX is a line of adjustable, fixed-head supports for self-supporting outdoor raised floors.
    Available for heights from 25 to 462 mm, PP level MAXI FIX supports can be adjusted in height from above through the adjustment key and have a head with tabs for 4-mm joints.
    They are ideal for floor coverings on flat surfaces or when the floor covering must be parallel to the surface on which the support lays.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.supports-for-raised-floors-pp-level-maxi-fix
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ