เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle

    Proangle is the range of profiles designed to seal and protect the external corners and edges of tiled coverings. The square shape and essential style characterizing Proangle make the profiles the ideal solution to clearly delineate ceramic tiled floors like rectified porcelain stoneware. Proangle is available in aluminium, stainless steel, brass and PVC, with many different finishes. Moreover, there is also a version with antibacterial coating which reduces the build-up of bacteria by up to 99%, assuring a prolonged and higher standard of hygiene.
    สเปคสินค้า
    • HEIGHT: 3 - 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM: 
        • ANODISED: silver | titanium | black
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin titanium | satin black 
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige | white ST | black ST | ardesia | bistro | mogano | seppia | oliva | kaki | pesca | zafferano | ecru | perla
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 - DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted
        • AISI 316 - DIN 1.4404: polished
      • BRASS: chromium-plated
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tile-edging-profile-proangle
    • Product familyTile profiles for floors and walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Proangle
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • OmniClass Number23-13 17 11
    • OmniClass TitleRigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย