เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle Q

    Proangle Q is a range of aluminium, stainless steel, brass and PVC external corner profiles, designed to seal and protect corners and edges of tiled coverings. The square shape delineates the covering, avoiding an unsightly and impractical corner edge between one tile and another. Moreover, Proangle Q can be used as edging profile for stairs, worktops and platforms. The version with certified antibacterial technology assures a 99% reduction in the build-up of dangerous bacteria, and high standard of hygiene.
    สเปคสินค้า
    • HEIGHT: 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM
        • ANODISED: silver | titanium | black | platinum | titanium | brown | dark brown | carbon
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | polished copper | satin silver | satin gold | satin titanium | satin copper | satin black | scratched silver
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | white ST | black ST | concrete white | concrete crete | concrete graphite | concrete smoke | concrete mud | concrete sand | metal dark | metal light | solid white | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 DIN 1.4301: polished | satin | sandblasted
        • AISI 316 DIN 1.4404: polished
      • BRASS: polished | chromium-plated

      Special accessories available for outside/inside corners and end caps. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tile-edging-profile-proangle-q
    • Product familyTile profiles for floors and walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Proangle Q
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • OmniClass Number23-13 17 11
    • OmniClass TitleRigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย