เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch
Profiltek
Archived

Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
สเปคสินค้า
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.128281-DocumentationDE
  • Product familyFijos One
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALK-IN
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2010-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)59
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures