เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Archived

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    สเปคสินค้า
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.128281-DocumentationIT
    • Product familyFijos One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALK-IN
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2010-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures