เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Archived

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    สเปคสินค้า
    • Sliding door
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding_door_Clear_K
    • Product familySliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2990
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (174)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)