เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROJOLLY SQUARE ANODIZED ALUMINIUM

    PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in anodized aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and elegance, the availability in eight finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROJOLLY_SQUARE_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROJOLLY SQUARE
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ