เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM
Progress Profiles

PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in chromed brass that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles, and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and elegance and the availability of special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
สเปคสินค้า
  • Finishes: - CHROMED BRASS ALUMINIUM
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PROJOLLY_SQUARE_CHROMED_BRASS_ALUMINIUM
  • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROJOLLY SQUARE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ