เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prosupport slim system
Prosupport slim system
    Progress Profiles

    Prosupport slim system

    The thinnest result with a unique millimeter-precision the advanced modular system for outdoor raised floors.
    สเปคสินค้า
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prosupportslimsystem
    • Product familyraised flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์raised flooring
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยก
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ