เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
    Progress Profiles

    Prosupport tube system

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    The most practical, fast and flexible system that reaches the desired hight.
    สเปคสินค้า
    • PROSUPPORT TUBE SYSTEM is an adjustable and modular supports system for outdoor floating floors from the height of 29 mm to 1000 mm. The system is composed of 1 base, 2 screws, 1 flange, 2 heads and several pvc pipes to obtain the requested height. Both heads, according to the screw, can be fix or self-levelling.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prosupporttubesystem
    • Product familyraised flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์raised flooring
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยก
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ