เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    สเปคสินค้า
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glazing-system-promaglas-30
    • Product familyGlass wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา