เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glazing system PROMAGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-30 - Promat France

    EI30 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI30 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    สเปคสินค้า
    • Maximum overall height: 3,000 mm Maximum distance between two jambs limited to 2,535 mm Maximum glazing dimensions (W x H): 2,485 x 1,400 mm Minimum glazing dimensions (W x H): “0” x 699 mm Maximum clear glazing dimensions (W x H): 2,449 x 2,874 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm x H.): 2,449 x 2,874 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner post: 3,000 mm 90° corner posts Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 34 (-1; -4) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glazing-system-promaglas-f1-30
    • Product familyGlass wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา