เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical or horizontal butt joint between glazing and wooden or steel or Promatect®-H perimeter frame
    สเปคสินค้า
    • Maximum overall height: 4,900 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ) : 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom : 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet joint : 3,000 mm 90° corner post or 130° to 180° facet construction Acoustic insulation of glazing alone (6/15/6) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glazing-system-promat-systemglas-30
    • Product familyGlass wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา