เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    สเปคสินค้า
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/22/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-60
    • Product familyGlass wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา