เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France

    - MASTERIMPACT®-RH timber and metal framed partitions

    - PROMATECT®-H frameless light and slender partitions 

    - PROMATECT®-100 metal framed partitions

    - Cloisons PROMATECT®-100 frameless partitions 

    สเปคสินค้า
      • With its extensive range of high performance fire boards, Promat offers standard partition and external wall systems in light, slim, easy to install constructions.
      • All systems offer high dimensional stability with exceptional moisture resistance as well as being able to meet specified acoustic, wind load, impact and in some cases blast performance. The combination of properties makes Promat's partition and external wall systems ideal for use in the most demanding application areas.
      • 30-240 minutes fire resistance


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.partition-systems
    • Product familyDucts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promat France
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC000210
    • ชื่อ ETIMFire partitioning
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-13 25 11 11 11
    • OmniClass TitleCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา