เผยแพร่สินค้าของคุณ
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
สเปคสินค้า
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4410_beams
  • Product familyconnecting profile
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel Framing System (SFS)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameSteel beams
  • UNSPSC code30101704
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural beams
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (36)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (20)