เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly
ProWood

ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly


SUPERIOR FIRE PROTECTION MEETING RELENTLESS STANDARDS.

ProWood® FR (fire retardant) pressure-treated wood is code-compliant, and UL-approved. Our fire-retardant chemical protects the wood by changing the chemistry of the wood. When the chemical heats up, it emits water and carbon dioxide, creating a char layer to slow the burn, spread of flames, and smoke development.

Advanced Technology - Our fire-retardant chemicals protect each piece of lumber from future fire hazards.

UL Approved - Specifiers need a trusted product. ProWood FR is stamped with UL FR-S designation and ICC-ES report ESR-4373.

Trusted Performance - We're confident ProWood FR will perform, and that's why it's backed with a 50-year limited warranty.

About the File: -This was developed as a system family. It's a wall assembly and includes a structure/stud layer with branded parts while the other wall parts will be generic or "by others" for you to specify the manufacturer of your choice. 

สเปคสินค้า
  • 2 HOUR WALL ASSEMBLY:

    Max. Tested Load - 100% of design load.

    FIRE RATING

    • 2-hour rated wall assembly from wall interior
    • 1-hour rated wall assembly from wall exterior
    • 2-hour fire retardant wall assembly now UL listed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prowood-ul-v343-fire-retardant-wood-wall-assembly
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Retardant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG013000
  • ชื่อ ETIMBuilding materials
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 15
  • OmniClass TitleWood Framed Structural Walls