เผยแพร่สินค้าของคุณ
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Mod.: 1006 - Puertas Perciber

    Creating spaces to live in means building emotional bonds with the environment you choose, filling it with powerful nuances that reflect your personality.

    PortStylo doors bring your space to life. Carefully selected colors, finishes and designs which, combined with one another, offer you thousands of possibilities—so your home can be as unique as you are.

    สเปคสินค้า
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / Fire Door / Sound-Proof Door / HPL Door / X-Ray Door / Finger-Safe Door / Armored Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      • 23 dB sound attenuation without additional accessories.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1006-portstylo
    • Product familyInterior Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contemporary
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย