เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    สเปคสินค้า
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.30dB-1000-acustica
    • Product familyTechnical Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูกันเสียง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Control Door Assemblies
    • OmniClass Number23-17 11 37 13
    • OmniClass TitleSound Control Doors