เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    60-minute fire rating

    Our fire-resistant doors are approved and certified based on testing conducted at ENAC-accredited laboratories.

    The Technical Building Code (CTE) mandates the classification of fire doors under the EI2 60 C5 rating, with the applicable testing standards being EN 1634-1 (fire resistance) and EN 1191 (durability of the self-closing mechanism), and the corresponding classification standards being EN 13501-2 and EN 14600, respectively.

    สเปคสินค้า
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle and door closer.

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 925 x 55 mm
      • Maximum height: 2400 x 825 x 55 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EI2-60-C5-simple-1000-cortafuegos
    • Product familyTechnical Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)