เผยแพร่สินค้าของคุณ
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    สเปคสินค้า
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hpl-1000
    • Product familyTechnical Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HPL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors