เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single Sliding Door EI120
Single Sliding Door EI120
Single Sliding Door EI120
    Puertas Gismero

    Single Sliding Door EI120

    Singlesliding leaf fire-resistant doors EI120 . PUERTAS GISMERO sliding doors work as MOVABLE PARTITIONS that allow to separate spaces according to the functionality or fire requirements. Due to the singularity of the spaces they belong, the doors can be adapted to very large-sized hollows, mainly in large areas such as shopping malls and theatres, giving several fixing solutions in walls, slabs and partitions. Also, the sliding door can be connected to fire and/or access control centers to verify the automatic door closing and opening. A swinging door can also be integrated in the sliding door panels. As for other PUERTAS GISMERO products, the versatility is total in closure and finishing systems
    สเปคสินค้า
    • • Steel plate thickness of 1,2 mm - 1,5 mm frame profiles thickness. • Door panel made of galvanized steel plate and internally of rock wool (145 Kg/m²)and a number of gypsum boards depending on the fire resistance required in each case, with a total thickness of 100 mm. • Riveted nuts for the proper adjustment/tightening of hinges and hardware. • Automatic and semiautomatic opening-closing systems. Physical Properties: Fire Resistance; Weight; Noise Reduction EI₂-120-C5; 60 kg/m² ; Up to 40 dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sld1_ei120
    • Product familySliding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1 Leaf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fire Escapes
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors