เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

PUNTA HK shelf cabinets are intended for articles which require a lockable storage space for offices, archives, warehouses, etc. Strong welded steel frame, as well as supporting 19 mm thick doors make for safe storage. The doors have triple point locking, Abloy Classic Lock with two keys. Shelf cabinets are standard color is gray-white RAL 9002. Painted in an environmentally friendly powder paint. On request we deliver shelving cabinets in other swatches of colors. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HK52008
  • Product familyLockers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HK
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2001
  • กว้าง (มิลลิเมตร)832
  • ความลึก (มิลลิเมตร)532
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618