เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 จาก 5 ดาว3.0(6 รีวิว)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LK3301
  • Product familyLockers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์mailbox locker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)532
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618