เผยแพร่สินค้าของคุณ
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Benches can be used free standing or they fit also in front of VKL lockers. Benches are made from square steel pipe. Standard colour: painter’s white RAL9002, painted with proenvironmental powder coating. Adjustable plugs included. Adjustment max. 50 mm. Seats are made of varnished pine. Available also from birch, beech or painted steel plate or laminated. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PM3039030M
  • Product familybench
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)394
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBirch
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)