เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VKL301
  • Product familyLockers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VKL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)532
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618