เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    สเปคสินค้า
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lamella
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Design
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEpoxy
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส