เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK78X window, outward opening
Purso

LK78X window, outward opening

Highly insulated window system, outward opening

Applications:

Outward opening windows
Fixed windows

สเปคสินค้า
  • LK78X highly insulated outward opening window

    Window U-value even under 0.8 W/m²K

    LK78X windows can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LK78X-window-outward-opening
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LK78X
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)