เผยแพร่สินค้าของคุณ
P50L facade
P50L facade
    Purso

    P50L facade

    P50L Thermal insulated aluminium facade system

    สเปคสินค้า
    • P50L Thermal insulated aluminium facade system


      Frame width 50 mm

      Frame depths 5–250 mm

      Uf-value starting from 0.65 W/m2K

      Possibility to burglar resistance RC2 / RC3

      Purso doors and windows can be easily mounted to the facade systems


      High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P50L-facade
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์P50L
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร