เผยแพร่สินค้าของคุณ
P50S SG facade (Structural Glazing System)
Purso

P50S SG facade (Structural Glazing System)

Thermal insulated aluminium facade system

สเปคสินค้า
  • P50S SG facade (Structural Glazing System)


    Frame width 50 mm

    Frame depths up to 250 mm


    Glazing with double or triple IGU or as facade glazing

    Doors and windows from PURSO system can be easily mounted to P50S facade system

    Completely recyclable

    Minimal care and maintanance required

    High resistance to any weather conditions


    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P50S-facade
  • Product familyFacade
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์P50S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร