เผยแพร่สินค้าของคุณ
EPOXI SL Flooring system for automotive industry

EPOXI SL Flooring system for automotive industry

Weber Brazil, products quartzolit system for chemical industry is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a self-leveling epoxy-based thick covering (epoxi sl quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
สเปคสินค้า
  • This system is indicated for all types of automotive industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.automotive_industry_epoxi_sl
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 DescriptionResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialty Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
  • OmniClass TitleResinous Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes