เผยแพร่สินค้าของคุณ
EPOXI SF 250 Flooring system for metallurgic industry

EPOXI SF 250 Flooring system for metallurgic industry

Weber Brazil, products quartzolit system for metallurgic industry flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and an epoxy-based top coat (epoxi sf 250 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
สเปคสินค้า
  • This system is indicated for low traffic metallurgic industry flooring, with low incidence of chemical aggression.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.metallurgic_industry_epoxi_sf250
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • วัสดุรองCementitious
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 DescriptionMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialty Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
  • OmniClass TitleResinous Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes