เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEXTURACRILL Acrylic texture system - Monocouche + Texturacrill

TEXTURACRILL Acrylic texture system - Monocouche + Texturacrill

Weber Brazil, products quartzolit system composed of projectable render and acrylic texture finishing. Adherence primers are only required on concrete surfaces.
สเปคสินค้า
  • This system is indicated for standard masonry buildings, for acrylic texture finishing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.texturacrill_monocapa_base
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textures for façades
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองCement
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameExterior finishing materials
  • UNSPSC code3015
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย