เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System
Quikserv

Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System

Two-way communication is accomplished through the use of speakers and microphones located on each side of the partition of this ticket window. The inside operator controls the operation by speaking into the gooseneck microphone. The SC-100L is 4″ in diameter with a gooseneck microphone, on/off switch, volume control for both “talk” mode and “listen” mode, and operates with a rechargeable battery pack. This ticket window unit is great for applications where a “natural voice” speak-thru is not enough to get the job done.

สเปคสินค้า
  • Standard Features

    • Rugged aluminum construction
    • Compact 4.0″ diameter design
    • Level 2 bullet-resistant
    • Voice-activated switch
    • Background noise level monitoring
    • Linear volume control
    • Easy installation

    Optional Features

    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 
      • 7-1/4”W x 3-1/4”H
      • 9”W x 3”H
      • 12”W x 4”H



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amplified-speak-thru-intercom-systems
  • Product familySecurity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ticket Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_97_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSpeak through units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Windows
  • OmniClass Number23-17 13 29
  • OmniClass TitleSecurity Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา