เผยแพร่สินค้าของคุณ
PW3-16 / PW4-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

PW3-16 / PW4-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window

Offering a panoramic three-sided view, our transaction window models PW3-16 and PW4-16 are projected from the exterior of the building highlighting the drive-thru lane. These manually operated windows open and close with minimal effort.

PW3-16: Unit Size: 27-3/4″W x 40″H, Service Opening: 20”W x 18-1/4”H
PW4-16: Unit Size: 27-3/4″W x 40″H, Service Opening: 20”W x 24-1/4”H

สเปคสินค้า
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Locking bar and slide-bolt locks
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pw3-16-pw4-16
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Drive Thru Window - Transaction Window
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOpening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePass Windows
  • OmniClass Number23-17 13 27 15
  • OmniClass TitlePass Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา