Quooker - Classic Single Tap Round
Single tap for boiling, chilled and sparkling water with decorative details
The Single tap Round also comes in a classic ‘country style’. Height-adjustable and rotating 360 degrees, as with all our boiling water only taps, it’s great for making a cuppa in a mug placed directly on the worktop. Its curved neck can be fitted with a round or square spout.
In combination with the CUBE, this tap can also supply chilled sparkling and still water directly; however, this tap cannot mix hot and cold water.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป |
|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เดนมาร์ก |
อิสราเอล | นอร์เวย์ |
ฮ่องกง | เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
เยอรมนี | |
ลักเซมเบิร์ก | |
สเปน | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ |