เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quooker cold water filter
Quooker cold water filter
    Quooker

    Quooker cold water filter

    Optional accessory for the Quooker system: 

    Cold Water Filter - Adds filtered drinking water to your Quooker system.

    The Cold Water Filter allows you to switch from cold water to filtered water using the built in push and turn function of the Quooker tap. The light of the Quooker will turn blue so you know this function is engaged. The water passes through an Activated Carbon filter which ensures the water tastes and smells better. The filter is easy to replace and must be changed every 12 months. When you would like sparkling and chilled water as well as 100°C boiling water, the CUBE can be connected to your Quooker system. The CUBE can include a filter, in that case, a Cold Water Filter is not necessary.

    Country-specific version: United Arab Emirates
    In the United Arab Emirates, the Cold Water Filter is supplied in a country-specific version. The water passes through a sediment filter and an activated carbon filter, helping to improve its taste and smell.

    For all other countries, the standard product description above applies.

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      General specifications:
      Height 265 mm
      Width 85 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cold-water-filter
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold Water Filter
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011394
    • ชื่อ ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriptionInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-21 23 29 15
    • OmniClass TitleResidential Hot Water Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป