เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
    Quooker

    Quooker CUBE – chilled and sparkling water

    Quooker CUBE
    For chilled and sparkling water

    Every new Quooker system can be expanded with a CUBE*. So as well as instant 100°C boiling, hot, and cold water, the CUBE provides chilled-filtered and sparkling water from the same tap. Saving sparkling water lovers fridge space and hassle, and cutting down on bottle use. The CUBE is a chilled water tank that’s installed next to the Quooker boiling water tank, in the space below the sink. It’s attached to a CO2 cylinder that comes with the CUBE, and has enough carbon dioxide to produce 60 litres of sparkling water.

    When chilled or sparkling water is pouring, the light ring on the tap will glow blue. The level of sparkling water from the CUBE can be altered to 50% or 100%. You can change the measuring amount for still and sparkling.

    *CUBE can also be added at any point to an existing Quooker system made after 2018.

    สเปคสินค้า
    • Specifications CUBE

      General specifications:
      Height 500mm
      Width 153mm
      Incl. CO₂ cylinder 223mm
      Depth 270mm
      Incl. CO₂ cylinder 340mm
      Cooling-down time 30min.
      Voltage 220-240V
      Capital 100W
      Standby power consumption 5W

      Minimum water supply pressure (2 bar) 200kPa
      Maximum water supply pressure (4 bar) 400kPa

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CUBE
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CUBE
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)153
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011394
    • ชื่อ ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriptionInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-21 23 29 15
    • OmniClass TitleResidential Hot Water Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป